mechanical-tubing-banner.png

Tubes d’acier Square-Fit

Tubes d’acier Square-Fit

Le tube carré télescopique Square-Fit est un produit polyvalent et économique. Le produit a été conçu pour offrir à la fois flexibilité et économies maximales en termes de temps et de coûts de main-d’œuvre. Son déploiement télescopique inédit offre une grande flexibilité lors de la conception et de l’assemblage de vos produits. Ce système polyvalent satisfait avec succès depuis des années les besoins de soutien et de production des usines.

L’élément clé de la polyvalence de Square-Fit est son déploiement télescopique. Les petites tailles s’insèrent facilement et s’emboîtent parfaitement dans la taille supérieure. Les dernières technologies de soudage par résistance à haute fréquence l’ont rendu possible. Cela permet de réaliser des soudures lisses dans les coins avec des tolérances très étroites, ce qui réduit les coûts de fabrication.

Les tubes Square- Fit polyvalents

Les tubes Square-Fit s’utilisent dans nombre d’applications telles que les systèmes de convoyage. Il existe de nombreuses autres utilisations comme :

  • Racks
  • Rayonnage
  • Quais
  • Cloisons intérieures
  • Échafaudages
  • Cloisons

Fonctionnalité et polyvalence dans un seul tube d’acier

Square-Fit se décline en diverses tailles et épaisseurs de paroi, il peut ainsi être utilisé dans la plupart des applications mécaniques et structurelles.

square-fit-diagram.png
Littérature connexe