mechanical-tubing-banner.png

Tubes en acier galvanisé Gatorshield

Tubes en acier galvanisé Gatorshield

Les tubes en acier galvanisé Gatorshield sont dérivés du premier produit Flo-Coat d’Allied. Ils sont fabriqués selon le même procédé avancé que le produit original. Les tubes en acier galvanisé Gatorshield sont créés en ajoutant 50 % de plus de zinc pur de qualité Western au processus original.

Au fil des ans, le produit a bénéficié d’avancées continues dans les technologies et les procédés. Les tubes en acier galvanisé Gatorshield offrent des niveaux supérieurs de protection contre la corrosion. Il est facile de les peindre ou de les revêtir par poudre à des fins esthétiques, ceci ne nécessitant que peu de préparation préalable. Outre sa longévité, le procédé de formage à froid proposé par Allied offre des niveaux de résistance supérieurs à ceux des autres produits concurrents. Le produit présente généralement une limite d’élasticité de 50 ksi (344,74 N/mm2) et une résistance à la traction minimale de 55 ksi (379,21 N/mm2).


atv.jpg
pipe-peel-away.jpg
Littérature connexe