mechanical-tubing-banner.png

Tubes en acier galvanisé Flo-Coat

Tubes en acier galvanisé Flo-Coat

Le tube en acier galvanisé Flo-Coat est le premier produit galvanisé en ligne. Il est fabriqué suivant une technique avancée de galvanisation en ligne introduite pour la première fois par Allied en 1959.

Au fil des ans, nos tubes d’acier Flo-Coat ont bénéficié d’avancées continues dans les technologies et les procédés. Le tube Flo-coat offre des niveaux supérieurs de protection contre la corrosion. Il peut être facilement peint ou revêtu à la poudre à des fins esthétiques, nécessitant peu de préparation préalable. Outre sa longévité, le procédé de formage à froid d’Allied offre des niveaux de résistance supérieurs à ceux des autres tubes concurrents. Notre tube en acier galvanisé présente généralement une limite d’élasticité de 50 ksi (344,74 N/mm2) et une résistance à la traction minimale de 55 ksi (379,21 N/mm2) pour les produits lourds et de calibre 15.

Découvrez le procédé de fabrication des tubes galvanisés Flo-Coat!

Tubes galvanisés Flo-Coat - Un petit aperçu rapide

Le tube d’acier Flo-coat s’utilise dans nombre d’applications de tous les jours comme les terrains de jeux commerciaux. Les tubes galvanisés Flo-coat sont également utilisés dans d’autres applications :

  • Portes de ferme
  • Tubes de torsion pour portes de garage
  • Rouleaux de convoyeur
  • Produits de loisirs